Robot mobile de série HD-1500 d’Omron
Présentation du HD-1500. Notre robot mobile le plus puissant.
You are currently viewing the Boîte d’E/S mobile page.
La boîte d’E/S mobile est une solution tout-en-un qui permet d’accroître les capacités des systèmes mobiles d’Omron. L’interface simple et intuitive permet aux utilisateurs d’appeler manuellement les RMA pour définir des emplacements tout en fournissant l’état de l’appel (y compris la distance par rapport à l’objectif) afin que les utilisateurs sachent quand un RMA arrivera.
La boîte d’E/S mobile est également dotée d’entrées et de sorties numériques qui permettent de surveiller et de contrôler les portes automatiques, les voyants lumineux ou d’autres appareils externes par le système mobile. Tout comme les RMA, la configuration et le fonctionnement sont effectués de façon native par l’intermédiaire du planificateur mobile, ce qui permet une intégration transparente dans un système de robot mobile d’Omron.
La boîte d’E/S mobile est une solution facile à utiliser pour les demandes de RMA manuelles et l’automatisation des appareils liés au système mobile d’automatisation
La gamme de robots mobiles autonomes et d’accessoires d’Omron offre un moyen puissant et polyvalent de transporter des matériaux de façon autonome, mais il est parfois nécessaire d’appeler manuellement un RMA à un emplacement. La boîte d’E/S mobile permet aux utilisateurs d’appeler un RMA à un emplacement spécifique en appuyant simplement sur un bouton sans avoir à interagir avec un système de production ou d’exécution. L’affichage intuitif vous informe également de l’état de votre demande, afin que vous sachiez exactement quand un robot est en route et à quelle distance il est de sa destination.
La boîte d’E/S mobile (comme son nom l’indique) peut envoyer et recevoir des signaux qui permettent au système de robot mobile d’Omron de déterminer l’état des appareils externes et d’activer leurs fonctions. Cela offre un niveau de capacité accru non seulement pour l’interaction avec les appareils, mais aussi pour améliorer l’utilité du système RMA global. De plus, la boîte d’E/S mobile peut être utilisée pour vérifier et régler manuellement les signaux des appareils connectés afin de faciliter les activités de dépannage.
Présentation du HD-1500. Notre robot mobile le plus puissant.
Robot mobile autonome (AMR) auto-navigant
La connectivité sécurisée et transparente avec les opérations industrielles permet l’accès à distance aux automates programmables et à d’autres appareils programmables ou configurables.